CIPURSE™ 产品
综述
量身定制的即用型产品,支持CIPURSE™标准
英飞凌是全球首个提供完整CIPURSE™认证产品的供应商,该系列支持安全性非接触式卡片,适用于公共交通票务、小额支付、认证和访问管理等领域。
我们所有的CIPURSE™认证产品均可提供基于硬件AES-128标准的安全密钥存储,支持三通道相互认证及安全通信。程序中的指令和数据可以使用CIPURSE™加密协议进行保护,该协议具有抵抗差分功耗分析(DPA)等攻击的能力,并于2012年获得了德国IT安全奖,其有效性得到了认可。 此外,我们的CIPURSE™认证产品非常适合在符合NFC Forum Type 4技术规范的标准基础设施上运行NFC应用。
提高效率、提升业绩是世界各地运输机构共同的目标。随着市场对非接触式多功能卡片需求的增加,解决交互操作问题的重要性愈加凸显,而其成本呈上升趋势。以CIPURSE™为代表的国际级开放标准是确保收费安全性、经济高效和灵活性的基础,成为促进多应用方案之间互操作性问题得以解决的最佳途径。
CIPURSE™是OSPT(公共交通开放标准)联盟的商标。想要了解关于CIPURSE™的更多信息,请访问OSPT™联盟官网。
产品
周边/配套产品
亮点
Find out more about the product
用于安全性的多应用智能卡。
- 基于ISO 7816-4/-9内置指令集的CIPURSE™安全架构,基于ISO/ IEC 7816-4的高度可配置文件系统
- 符合CIPURSE™ T Profile的安全控制器,支持迁移功能
- 通用标准EAL5+高级认证
- 8 KB用户内存
- 最多8个CIPURSE™应用可配置
- 相同的互通机制
SLS 32TLC002S(M) / SLS 32TLC004S(M)
适用于安全性多应用智能卡。
- CIPURSE™安全架构,基于ISO 7816-4/-9的内置指令集,基于ISO/ IEC 7816-4的高度可配置文件系统
- 支持CIPURSE™S Profile的安全控制器,支持迁移功能
- 通用标准EAL5+高级认证
- 2 KB和4 KB用户内存
- 最多8个CIPURSE™应用可配置
用于安全相关的受限票具。
- CIPURSE™安全架构,基于ISO 7816-4/-9的内置指令集,基于ISO/ IEC 7816-4的高度可配置文件系统
- 支持CIPURSE™L Profile的安全控制器
- 304 B用户内存
- 1个CIPURSE™应用
- 有限的退款功能
视频
支持