TDK5110F
综述
TDK511xF 系列是一组高功率 ASK / FSK发射器,用于311-317MHz,433-435MHz和868-870MHz频段。该IC提供高度集成,仅需少量外部元件。该器件包含一个完全集成的PLL合成器和一个高效功率放大器,用于驱动环形天线。特殊的电路设计和独特的功率放大器设计可用来节省电流消耗,从而延长电池寿命。实现了比如掉电模式和分频时钟输出的附加功能。该IC可用于ASK和FSK调制。
特征描述
- 频率范围311 - 317 MHz / 433 - 435 MHz / 868 - 870 MHz
- ASK和FSK调制
- 高效功率放大器通常为10 dBm @ 3 V
- 完全集成的频率合成器
- 压控振荡器(VCO),无外部组件
- 完全集成的频率合成器
- 关断模式
- μC的分频时钟输出
- 外部元件数量少
- 集成FSK开关
- 低电源电流典型值14 mA@3 V
- 电压电源范围:2.1 - 4 V
- 温度范围-40 … +125°C
潜在应用
- 远程无钥门禁(RKE)系统
- 轮胎压力监测(TPM)系统
- 远程控制系统
- 报警系统
- 通信系统
支持