TDA7116F
综述
TDA7116F 是一款单芯片 ASK/FSK 发射器,工作频带 866 ...870 MHz。该IC提供高度集成,仅需少量外部元件。该器件包含一个完全集成的PLL合成器和一个高效功率放大器,用于驱动环形天线。特殊的电路设计和独特的功率放大器设计可用来节省电流消耗,从而延长电池寿命。其他功能包括掉电模式和分频时钟输出。
特征描述
- 完全集成的频率合成器
- 压控振荡器(VCO),无外部组件
- ASK和FSK调制
- 频率范围 866 ...870 MHz
- 高效功率放大器(典型值 10 dBm)
- 电源电流低
- 电源电压范围 2.1 ...4 V
- 温度范围-40 ...+85°C
- 关断模式
- 晶体振荡器 13.56 MHz
- FSK 开关
- μC的分频时钟输出
- 外部元件数量少
潜在应用
- 远程无钥门禁(RKE)系统
- 轮胎压力监测(TPM)系统
- 远程控制系统
- 报警系统
- 通信系统
支持