TDA7110F
综述
TDA 711x(F) 产品是单芯片 ASK/FSK 发射器,工作在 434 和 868MHz 频带。该系列 IC 高度集成,仅需少量外部元件即可完整的发射器解决方案。产品提供各种封装,支持不同的频带。
该器件包含全集成 PLL 合成器和高效功率放大器,可用于驱动天线。特殊电路设计、独特功率放大器以及掉电功能可以降低电流消耗,延长电池寿命。该系列 IC 为微控制器提供时钟输出,支持在应用中仅使用一个晶体振荡器。此外,TDA 7110 具有可选择时钟分频比。
特征描述
- ASK和FSK调制
- 25℃ 频率范围(视具体器件而定):427 到 442MHz、854 到 884MHz
- 高效功率放大器(3V 电源电压输出功率典型值 +10dBm)
- 电源电流低(视具体器件而定):发射模式下 (V s = 3V) 典型值 I s = ~14.0mA
- 掉电模式下电源电流极低(典型值 0.25nA)
- 电源电压范围 2.1 到 4V
- 温度范围 -40 到 +85°C
- FSK 模式内置低/高频率开关
- μC 时钟输出
- 仅 TDA 7110 具有可选择时钟分频比
- 晶体振荡器在 13.5MHz 频带和 6MHz 频带(仅 TDA 7110)
- 全集成 PLL 频率合成器
- 全集成 VCO(无需外部器件)
- 外部元件数量少
潜在应用
- 远程控制
- 家庭自动化
- 安全和报警系统
- 工业控制
- 低比特率通信
支持