TDA7100
综述
TDA 7100 是单芯片 ASK/FSK 发射器,工作在 433 到 435MHz 频带。该系列 ICIC 高度集成,仅需少量外部元件即可完整的发射器方案。该器件包含全集成 PLL 合成器和高效功率放大器,可用于驱动天线。特殊的电路设计和独特的功率放大器设计可用来节省电流消耗,从而扩展电池寿命。
其他功能包括掉电模式和时钟输出 ( F ref ÷16 ),时钟输出可用作 μC CLCLK。
特征描述
- 全集成 PLL 频率合成器
- 全集成 VCO(无需外部器件)
- ASK和FSK调制
- 频率范围 433 到 435MHz
- 高效功率放大器(3V 电源电压输出功率典型值 +5dBm)
- 电源电流低
- 电压电源范围:2.1 - 4V
- 温度范围 -20 到 +70°C
- 关断模式
- 晶体振荡器工作于 13.5Mhz 频带 (F o = 32 x F ref )
- FSK 模式内置低/高频率开关
- μC 时钟分频时钟输出 (F ref ÷16)
- 外部元件数量少
潜在应用
- 远程控制系统
- 报警系统
- 通信系统
支持


