TDA5150
综述
TDA 5150 是一款低成本、易实施、多通道 ASK/FSK/GFSK RF 发射器,用于 300-320 MHz、425-450 MHz、863 - 928 Mhz 频带,具有低功耗并且 RF 输出功率高达 +10 dBm。该 IC 具有高集成度,仅需晶体、阻断电容等少量外部元件和功率放大器输出与天线之间的必要匹配元件。片上天线调谐电容已实施。集成高分辨率 sigma-delta 分数 N PLL 合成器覆盖所有上述频带,采用相同晶体进行生成参考频率。可配置数字调制器支持精准 FSK 调制和高斯成形 (GFSK),从而减少带宽占用。集成 C 类 RF 功率放大器输出功率可以通过 SPI 总线控制,如有需要可以在数字级中降低(减小)。ASK 成形选项有助于减少谐波,最小化开关噪声。数据编码器支持 NRZ、曼彻斯特、双相和米勒编码。该器件可以通过 3 线串行外设接口 (SPI) 进行配置。
特征描述
- 高分辨率 Sigma-Delta 分数 N PLL 合成器(频率步长低至 7 Hz)
- 多频带/多频道能力支持 300-320 MHz、425-450 Mhz 和 863-928 Mhz 频带
- 调制类型包括具有 ASK 成形的 ASK (OOK)、FSK (CPFSK) 和 GFSK
- 多频道和频道跳变功能,4 个寄存器组支持快速切换 Tx 频率
- 可以通过 3 线串行接口总线 (SPI) 进行配置
- 曼彻斯特、双相和米勒编码,片上 PRBS9 扰频器
- 故障保护机制连续检查芯片状态
- 透明同步 RF 调制模式
- 可编程时钟分频输出
- 输出功率级别可在 -10 dBm 到 +10 dbm 范围内配置,标称步长 2 dB
- 电源电压范围 1.9 V - 3.6 V,2 个低电量检测阈值,分别预设为 2.4V 和 2.1V
- 电源电流低(睡眠模式 < 0.8 μA,+5 dBm 条件下 RF 传输 9 mA)
- 所有引脚 ESD 保护高达 +/- 4 kV
- 温度范围 -40°C 至 +85°C
- TSSOP-10 环保封装
潜在应用
- 短程无线数据传输
- 远程无钥匙进入CC
- 远程控制装置
- 无线警报系统
- 远程计量
- 车库开门器
支持