SmartLEWIS TX - TDA 5150
综述
助您实现成本低、功能强的方案
降低成本的需求越来越大,开发周期越来越短...您是否倍感压力?
我们的全能型发射器TDA5150将助您一臂之力,该产品涵盖所有频率范围及多个功率等级,拥有低电流损耗和低成本等优势,同时提供高可靠性和高功率表现,将成为您的得力助手。
亮点
功能性最强、灵活度最高
- 通过分频器积分-微分调变实现多通道及多频段
- 315、434、868、915 MHz ISM频段
- 多种发射器功率等级,5、8、10 dBm
- -20..0 dB调谐等级,2 dB步进
低成本
- 得益于较宽的电压范围和较低的电流损耗,TDA5150可以延长电池寿命
- 不同的频段中仅设有一个晶体器件,增加订货量,存储成本得以降低
- 最少仅需要6个外部器件便可搭建发射机系统
可靠性
- TDA 5150的多通道功能助力您实现应用程序强大的抗干扰能力
支持