SmartLEWIS TX – TDA5150 Evaluation Kit
综述
TDA5150评估套件由基于射频电路板的TDA5150和用于连接个人电脑的系统接口电路板组成。得益于功能强大的软件工具和图形化用户界面(GUI),客户可实现对多通道发射器的轻松配置,同时,该套件还能够为您的无线控制应用程序的开发提供帮助。此外,英飞凌还为客户提供协议示例,其中包含关于调制和数据速率配置方面的信息,从而帮助客户缩短工作流程并尽早进行产品的初次测试,进而实现快速上市的目标。
TDA5150评估套件包含的内容:
- TDA5150射频评估板
- 1个天线、¼ λ - 尺寸更小
- 工程样本
客户单独需订购接口板以将TDA5150射频评估板连接到个人电脑,请单独购买TDA5150系统接口板以实现该功能。
可供下载的支持内容:
- 最新的评估套件软件TESEUS:
- TDA5150配置
- 面向MS Windows系统的评估工具 - TDA5150评估板设计文档(原理图、eBOM、Gerber、PCB布局等)
- 标准协议的TDA5150示例配置文件
- 产品页面提供全面的产品文档
详情
订购信息:
客户可根据不同的频段及不同的功率输出等级订购TDA5150 RF评估板。TDA5150系统接口需单独订购。
| 产品 | 频段 | 输出功率 | 订购名称 | 订购码 |
|---|---|---|---|---|
| TDA5150射频电路板 |
315MHz |
5 dBm |
TDA5150_315_5_BOARD |
SP000356305 |
| TDA5150射频电路板 |
434MHz |
5 dBm |
TDA5150_434_5_BOARD |
SP000356301 |
| TDA5150射频电路板 |
434MHz |
10 dBm |
TDA5150_434_10_BOARD |
SP000356304 |
| TDA5150射频电路板 | 868MHz | 10 dBm | TDA5150_868_10_BOARD | SP000356303 |
| TDA5150射频电路板 | 915MHz | 10 dBm | TDA5150_915_10_BOARD | SP000356302 |
| 系统接口板(SIB) | 通用 |
TDA 5150 SIB Board | SP000357842 | |
支持