Development Tooling - Transmitter
亮点
SmartLEWIS TX – TDA5150评估套件
TDA5150评估套件由基于射频电路板的TDA5150和用于连接个人电脑的系统接口电路板组成。得益于功能强大的软件工具和图形化用户界面(GUI),客户可实现对多通道发射器的轻松配置,同时,该套件还能够为您无线控制应用程序的开发提供帮助。
TDA5150评估套件的特征:
- 可根据频段和输出功率设定提供专用的射频电路板
- 包含天线
- 适用于个人电脑的通信软件
- TDA5150评估板设计文档(原理图、eBOM、Gerber及PCB布局等)
标准TX及RX评估板套件
英飞凌根据产品型号及所在频段,为标准发送器产品TDA/TDK51xx和TDA71xx提供各种评估套件。所有评估套件均针对接收端和发射段,帮助用户降低测试及应用开发的难度。
标准TX评估套件的特征:
- 发射器射频电路板
- 对应的接收机射频电路板
- 包含天线
请注意:图片中显示的是最新款TDA7200-TDA7100评估套件。其他产品的适用型号存在差别。
支持