Wireless Control Transmitter
综述
Wireless Control Transmitter 子类别
用于无线控制的发射器芯片
英飞凌无线控制发射器系列产品由拥有极低功耗的ASK/FSK发射器组成,适用于1 GHz子频段。该芯片系列具有高集成度,仅需连接少量外部部件。
点击此处了解更多关于SmartLEWIS TX - TDA 5150发射器的信息
产品
亮点
Main Features
该器件包含一个完全集成的PLL合成器和一个高效率功率放大器以驱动环形天线。该器件采用特殊的电路设计和独特的功率放大器设计以节省电流消耗,从而保护电池寿命。此外,该产品还拥有掉电模式、低功耗检测、晶体振荡器频率和分频时钟输出等功能。器件采用TSSOP-16和TSSOP-10封装。
如果您的应用要求不高(例如在一定的温度范围内),英飞凌可为您提供价格更低的TDA71xx(F)系列高品质发送器产品。该产品非常适用于汽车以外的应用。
新型SmartLEWIS™TX是新一代支持多频段、多通道和最低电流消耗的低功率ASK/FSK发射器。该器件配有一个Σ-Δ N分频PLL合成器,仅用一个晶体振荡器便可涵盖主ISM频段。了解更多
- TDK 510x(F) - 面向低功率和中等功率(+2 dBm .. +5 dBm)的ASK/FSK发射器系列
- TDK 511x(F) - 高功率ASK/FSK发射机系列(+10 dBm)
- TDA 71xx(F) - 专用于非汽车应用的ASK/FSK发送器
- TDA 5150 - SmartLEWIS™ TX: 具有可变输出功率(+5、+ 8、+ 10dBm)的多通道ASK/FSK发射器
相关链接
应用
- 远程控制
- 安全及报警系统
- 家居自动化
- 工业控制
- 自动读表(AMR)
- 低比特率通信系统
- 遥控无钥门禁(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
支持