TDA7210
综述
该 IC 是功耗极低的单片 FSK/ASK 超外差接收器 (SHR),具有 810 到 870 MHz 和 400 到 440 MHz 频带,引脚兼容接收器 TDA5210。该IC提供高度集成,仅需少量外部元件。该器件包含一个低噪声放大器(LNA)、一个双平衡混合器、一个全集成 VCO、一个 PLL 合成器、一个晶体振荡器、一个带 RSSI 发生器的限制器、一个 PLL FSK 调解器、一个数据滤波器、一个数据比较器(限幅器)和一个峰值检测器。此外,省电功能可以延长电池寿命。
特征描述
- 低电源电流(868MHz 典型值 FSK 模式 I s = 5.9mA,ASK 模式 I s = 5.2mA)
- 电源电压范围 5V ±10%
- 掉电模式电源电流非常低(典型值 50 nA)
- FSK 和 ASK 调解功能
- 完全集成的VCO和PLL合成器
- ASK 灵敏度 < –107dBm
- 可选频率范围 810-870 MHz 和 400-440 MHz
- 具有 RSSI 生成的限制器,工作频率 10.7MHz
- 可选参考频率
- 带有外部电容的二阶低通数据滤波器
- 具有自调整阈值的数据限幅器
- FSK 灵敏度 <-100dBm
潜在应用
- 无钥门禁系统
- 远程控制系统
- 报警系统
- 低比特率通信系统
支持