TDA5211
综述
该 IC 是功耗极低的单片 FSK/ASK 超外差接收器 (SHR),适用于 310 到350 MHz 频带,引脚兼容ASK 接收器 TDA5201。该IC提供高度集成,仅需少量外部元件。该器件包含一个低噪声放大器(LNA)、一个双平衡混合器、一个全集成 VCO、一个 PLL 合成器、一个晶体振荡器、一个带 RSSI 发生器的限制器、一个 PLL FSK 调解器、一个数据滤波器、一个数据比较器(限幅器)和一个峰值检测器。此外,省电功能可以延长电池寿命。
特征描述
- 低电源电流(FSK 模式下,典型值 I s = 5.7mA,ASK 模式下,典型值 I s = 5mA)
- 电源电压范围 5V ±10%
- 掉电模式,电源电流非常低(典型值为 50 nA)
- FSK 和 ASK 调解功能
- 完全集成的VCO和PLL合成器
- 在指定温度范围内(-40至+ 105°C),ASK灵敏度优于-110 dBm
- 可选频率范围 310-330 MHz 和 330-350 MHz
- 具有RSSI生成的限制器,工作频率为10.7MHz
- 可选参考频率
- 带有外部电容的二阶低通数据滤波器
- 具有自调整阈值的数据限幅器
- 在指定温度范围内(-40至+ 105°C),FSK灵敏度优于-102 dBm
潜在应用
- 无钥门禁系统
- 远程控制系统
- 报警系统
- 低比特率通信系统
支持