TDA5200
综述
此款IC是一款功耗极低的单芯片ASK单转换接收器,适用于接收 868-870 MHz至433-435 MHz的频率。该IC提供高度集成,仅需少量外部元件。该器件包含一个低噪声放大器(LNA),一个双平衡混合器,一个完全集成的VCO,一个PLL合成器,一个晶体振荡器,一个带RSSI发生器的限制器,一个数据滤波器,一个数据比较器(限幅器)和一个峰值检测器。此外,省电功能可以延长电池寿命。
特征描述
- 电源电流低(868 MHz 典型值 I s = 4.8 mA,434 MHz 典型值 I s = 4.6 mA)
- 电源电压范围 5 V ±10 %
- 电源电流非常低(50 nA典型值)的掉电模式
- 完全集成的VCO和PLL合成器
- RF输入灵敏度< - 107 dBm
- 可选频率范围 868-870 MHz 和 433-435 MHz
- 可选参考频率
- 具有RSSI生成的限制器,工作频率为10.7 MHz
- 带有外部电容的二阶低通数据滤波器
- 具有自调整阈值的数据限幅器
潜在应用
- 无钥门禁系统
- 远程控制系统
- 报警系统
- 低比特率通信系统
支持


