Development Tooling - Receiver
亮点
UWLink

通用无线链路(UWLink)评估套件是面向系统级开发应用的最新的开发环境。UWLink包括一个微控制器主板和一个堆叠式RF扩展板。因此,UWLink既可以作为MS-Windows个人电脑评估软件与RF扩展板之间的预编程接口,也可以作为开放式可编程XC886微控制器电路板使用。UWLink不适合深度射频性能评估。对于深度评估,请使用标准评估套件。
UWLink可用于以下产品:
- SmartLEWIS RX - TDA5230
SmartLEWIS RX+ - TDA5240/35/25评估套件

TDA5240/35/25评估套件由基于SmartLEWIS RX+的射频评估板和可选SmartLEWIS系统接口板(SIB)组成,可方便地连接到个人电脑。得益于功能强大的图形化用户界面(GUI)软件工具,客户可以轻松配置自动接收器,并为您的无线控制应用程序开发提供支持。
TDA5240/35/25评估套件的特点如下:
- 射频电路板
- 包含天线
- 面向个人电脑的通信软件
- SmartLEWIS RX+评估套件可用于315、434、868和915 MHz
SmartLEWIS RX – TDA523x评估套件

TDA523x评估套件由一个基于TDA523x的射频电路板组成,配有USB接口,可以方便地连接到个人电脑。得益于功能强大的图形化用户界面(GUI)软件工具,您可以轻松配置自动接收器,同时为您的无线控制应用程序开发提供支持。
TDA523x评估套件的特点:
- 搭载USB接口的射频电路板,可连接到个人电脑
- 包含天线
- 面向个人电脑的通信软件
- The TDA523x评估套件适用于315、434和868 MHz等频率
标准RX及TX评估套件

对于标准接收器产品TDA52xx和TDA72xx,英飞凌针对其产品型号及所在频段提供多种评估套件。所有评估套件均为接收器-发射器组合评估套件,可轻松用于产品测试和应用开发等工作中。
标准RX及TX评估套件的特点:
- 接收器射频电路板
- 相应的发射器射频电路板
- 包含天线
请注意:图片中为最新的TDA7200-TDA7100评估套件。其他产品拥有不同的电路板和功能。
支持