Single Sided PCB Layout Example - Transmitter
综述
在一些应用中,可能需要采用单面印刷电路板设计以降低成本。虽然单面设计可以降低成本,但也会产生可能影响性能的额外设计限制。受布局影响的性能参数可能包括 EMI、EMC、寄生辐射、过生产扩展的可靠性、温度、电源电压以及设计对其环境的敏感度(例如,FOB 手持效应......)。然而,在许多要求不太严格的应用中,单面设计的性能仍然是可以接受的。本应用实例中所示的印刷电路板(包括电路图、布局和 BOM)可以应对上述挑战,并就如何实现单面设计提供了建议。
免责声明:本设计实例仅为英飞凌的一个建议,不作任何担保。最终设计必须由客户自行验证,以确保最终应用符合相关的政府法规。
支持