Remote Control Transmitter
综述
双芯片密钥卡/遥控系统实例
此遥控实例是组合评估套件,由基于 TDA7110F 的密钥卡实例和作为接收对方的基于 TDA7210V 的接收器板组成,形成典型的遥控应用。可用的无线协议和软件实例在安装评估套件后建立无线通信链路,因此实现轻松和快速的开发。
- 此遥控实例是基于 TDA7110F、434 MHz ASK/FSK 发射器和第三方微控制器的典型应用设计,用作无线遥控发射器。其中一个设计目标是在密钥卡的外壳物理尺寸极为有限,且系统成本最低的情况下实现合理的射频性能。通过 434 MHz 印刷电路板环形天线和优化的射频匹配网络,辐射功率谱符合 FCC 和 ETSI 无线设备规定。
- TDA7210V 遥控接收器板代表关于 TDA7210V 如何在遥控应用中用作接收元件的典型设计实例。在 TDA7210V 侧,有一个微控制器对接收到的信号进行解码,并驱动五个输出通道(请参见遥控接收器实例)。
快速入门指南和支持包等应用注释,包括原理图、印刷电路板布局、元件列表和微控制器固件,可在下面下载。
详情
遥控器套装的内容:
- 1x TDA7110F 密钥卡,包括外壳
- 1/4 工作波长 (lambda) 天线;采用 50 欧姆 SMA 连接器有效减小尺寸
- 1x TDA7210V 遥控接收器板
订单信息:
| 类型 | 频带 | 订购代码 |
| TDA7110F_FOB_TDA7210V | 434 MHz | SP000875496 |
支持