Application Examples
Application Examples 子类别
英飞凌无限控制产品可用于多种低功率、1 GHz以下的低速率应用。除了开发工具以外,英飞凌还为客户提供包含软硬件在内的多种应用举例,作为参考帮助客户简化其开发工作。
带有 SmartLEWIS TM 收发器的无线 MBUS

英飞凌的无线 MBUS 是用于将计量器件与其他基础设施相连的一种传输标准,是读取或传输测量数据所必需的。无线 MBUS 可用于测量水、热、气、电和用户指定的物质。传输通过使用免许可证的频段来实现,提供高性价比的解决方案。
遥控发射器—双芯片密钥卡/遥控系统实例

如果客户寻求的是纯粹的射频发射器设计,而非基于单片机的解决方案(上面的 PMAfob 实例),此设计实例提供 434MHz 设计的硬件和软件参考,以 TDA7110F、微型 TSSOP-10 封装中的 ASK/FSK 发射器和第三方微控制器为基础。 详情 。
遥控发射器—单芯片遥控密钥卡/遥控系统实例

PMAfob 是 434 MHz 远程控制设计实例,以 PMA 为基础,英飞凌的单芯片包含带 8 位微控制器的多频段发射机。除了软件和硬件实例,PMAfob 也是一个易于使用的演示器,用于家庭自动化或带有加密和滚动代码的汽车 RKE 应用。
遥控接收器—接收器系统实例

此应用实例除了射频集成电路 (IC) 还包括微控制器,构成可用于任何类型遥控应用的完整接收器单元。此设计以 TDA7210V 为基础,微型 VQFN-32 封装内的 434 和 868 MHz 接收器。与 PMAfob 和预安装的软件实例一起,此评估套件从一开始便支持无线通信链路。 详情
射频模块

本设计实例提供典型外形系数尺寸的 434 MHz 接收机和发射机射频模块的示意图和 Gerber 文件。此设计的目标是以 TDA7110F 发射机和 TDA7210 接收机以及价格低廉的外部元件为基础,打造成本优化解决方案。 详情
单面印刷电路板布局实例—变送器

在射频性能要求较低的应用中,单面印刷电路板布局有助于降低系统成本。本布局实例为您提供 Gerber 文件,基于 TDA7100 的 434 MHz 发射机设计。 详情
RF2IR - RF 与红外遥控器

这个名为 RF2IR 的应用实例说明红外线 (IR) 和射频遥控系统之间的差别。其代表两个世界之间的转换器:接收射频指令和发送相关的红外线指令。这样,RF2IR 可轻松地将两种技术结合起来,或者用射频解决方案取代红外线。 详情
无线传感

风速或温度测量系统等不同的应用实例表明,使用英飞凌的 PMA (一种射频发射器—微控制器单片机)可轻松实现无线传感应用。只需一个集成电路即可有效地测量数据、无线传输和一切操作。
如果您想了解更多内容,请与我们联系。