Wireless Control Receiver
综述
Wireless Control Receiver 子类别
适用于无线控制的接收器芯片
无线控制接收器系列由一组功耗极低的单芯片 ASK 和 FSK/ASK 超外差接收器(SHR)组成,适用于1 GHz子频段。该集成电路具有极高的集成度并且只需要少量外部组件。
产品
亮点
主要特征
该系列器件包含一个低噪声放大器(LNA)、一个双平衡混频器、一个完全集成的VCO、一个PLL合成器和一个晶体振荡器。所有器件均经过针对性设计,以实现在最低电流消耗下拥有最佳的接收灵敏度,同时提供额外的关断功能,从而进一步优化电池寿命。
如果您的应用要求可适当降低(如在有限的温度范围内),您可以选择英飞凌TDA72xx系列产品。该系列接收器产品能够提供高质量表现,同时拥有价格优势,适用于汽车领域以外的应用。
SmartLEWIS™RX接收器在功能性层面开启全新时代,其中包含多通道、多协议处理以及带有自查询功能的数字基带处理。此外,该高度集成的接收器芯片系列还拥有更多卓越优势。
SmartLEWIS™RX+接收器系列作为其后续产品,具有更高的灵敏度和更高的集成度。 了解更多
- TDA 520x - ASK接收器系列
- TDA 521x - ASK/FSK接收器系列
- TDA 522x - 搭载可切换峰值检测器的ASK/FSK接收器系列
- TDA 72xx - 专用于非汽车应用的ASK/FSK接收器
- TDA 5240/35/25 - 拥有基带处理功能的多通道SmartLEWIS™RX + ASK/FSK高灵敏度接收器系列
Related links
应用
- 远程控制
- 安全及报警系统
- 家居自动化
- 工业控制
- 自动读表(AMR)
- 低比特率通信系统
- 遥控无钥门禁(RKE)
- 胎压监测系统(TPMS)
支持