RF MOSFET
综述
根据射频输入端口偏置电阻网络具体形式的不同,即完全集成(完全偏置)、部分集成(半偏置)及非集成(非偏置),英飞凌的MOSFET产品分为几个子类别。主流的电视调频设备采用半偏置或智能切换方案,而FM收音机的调频器则是用单个非偏置或单个完全偏置的MOSFET。
作为调谐器前级电路的关键组件,英飞凌射频MOSFET具有以下特性:
- 一流的噪声系数及增益
- 出色的交叉调制性能
- 采用片上门极保护,确保ESD稳健性
- 第五代MOSFET(如BF5030W和BG5120K)满足数字调谐器严格的技术要求并支持低功耗3V设计
- 满足汽车级要求(AEC Q101认证)
- 符合RoHS标准
支持