Medium Power Amplifiers
综述
近年来,移动通信技术得到了巨大的发展。为了满足新一代无线数据容量日益增长的需求,功能齐全的短距小尺寸蜂窝基站正得到越来越多的关注,进而提高无线网络容量,同时降低网络成本。
中等功率放大器为射频发射器领域提供增益模块,同时可用作无线局域网或微蜂窝应用中的高线性输出级。
BFQ790和BFP780是英飞凌硅锗(SiGe)产品系列中的通用类中等功率晶体管。该器件的应用范围涵盖移动基站收发器、蜂窝中继器、ISM频段放大器及测试设备等。这些器件的工作频率最高可达3.6 GHz,其应用电路可通过设置外部匹配部件实现对特定频带的优化。
产品
支持