BFS17W 综述 NPN 硅 RF 晶体管,适用于在集电极电流从 1 mA 至 20 mA 的情况下高达 1 GHz 的宽带放大器 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 NPN 硅射频晶体管,适用于集电极电流为 1 mA 到 20 mA 的低噪声、高增益宽带放大器 特征描述 适用于集电极电流为 1 mA 到 20 mA 的低噪声、高增益宽带放大器 900 MHz 下 fT = 8 GHz,F = 0.9 dB 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系