BFR840L3RHESD
综述
BFR840L3RHESD 是一款分立射频异质结双极晶体管 (HBT),集成静电放电保护,适用于 5 GHz 频带应用。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大射频输入功率为 20 dBm,静电放电硬度为 1.5kV
- 高转换频率 fT=75 Ghz,可在高频下实现同类产品中出色的噪声高性能:Nfmin = 0.65 dB@5.5 GHz;1.1 dB@12 GHz, 1.8 V, 10 mA
- 高增益,5.5 GHz、1.8 V、10 mA 条件下 Gms = 22 dB
- OIP3 = 18 dBm@ 5.5 GHz, 1.8 V, 10 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻)
- 体积小,采用小尺寸架构无引线封装
潜在应用
- 无线通信:WLAN 2.4 GHz 和 5-6 GHz 频段、WiMAX 和 UWB
- 卫星通信系统:卫星广播 (SDAR、DAB)、导航系统(例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略)
支持