Home 产品分类 射频与无线控制 射频晶体管 Low Noise RF Transistors BFR182 BFR182 综述 NPN 硅射频晶体管,适用于集电极电流为 1 mA 到 20 mA 的低噪声、高增益宽带放大器 特征描述 适用于集电极电流为 1 mA 到 20 mA 的低噪声、高增益宽带放大器 900 MHz 下 fT = 8 GHz,F = 0.9 dB 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 适用于 RF 前端的放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系