BFP842ESD
综述
BFP842ESD 是高性能射频异质结双极晶体管 (HBT),集成静电放电保护,适用于 2.3 - 3.5 GHz LNA 应用。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大射频输入功率为 16 dBm,静电放电硬度为 1.5kV
- 高的转换频率 fT=57 GHz,可在高频下实现出色的同类噪声性能:NFmin = 0.65 dB @ 3.5 GHz, 2.5 V, 5 mA
- 高增益,3.5 GHz、2.5 V、15 mA 条件下 Gms = 17.5 dB
- OIP3 = 25.5 dBm@ 3.5 GHz, 2.5 V, 15 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻
潜在应用
- 无线通信:WLAN、WiMAX 和蓝牙
- 用于卫星通信系统:GNSS 导航系统(GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略)、卫星广播(SDAR、DAB 和 C 频段 LNB)和 C 频段 LNB(一级和二级 LNA)
- 多媒体应用,比如移动/便携电视、有线电视、高频广播
- 3G/4G UMTS/LTE 手机应用
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用
支持