BFP840ESD
综述
BFP840ESD 是专为高性能 5 GHz 频带应用设计的异质结双极晶体管 (HBT)。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大射频输入功率为 20 dBm,静电放电硬度为 1.5kV
- 高转换频率 fT = 80 GHz 在高频率下实现低噪声系数:例如在 5.5 GHz、1.8 V、6 mA 条件下 Nfmin = 0.85 dB
- 高增益,5.5 GHz、1.8 V、10 mA 条件下 Gms = 22.5 dB
- OIP3 = 22 dBm@ 5.5 GHz, 1.8 V, 10 mA
- 低电压应用的理想之选,例如,VCC = 1.2 V 和 1.8 V(2.85 V, 3.3 V, 3.6 V 要求对应的集电极电阻)
潜在应用
- 移动携和固定连接应用:WLAN 802.11、WiMAX 和 UWB
- 卫星通信系统:卫星广播 (SDAR、DAB)、导航系统(例如 GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略)
视频
支持