BFP720F
综述
BFP720F 是硅锗碳 (SiGe:C) NPN 异质结宽带双极射频晶体管 (HBT)。
特征描述
- 高转换频率 fT=45 Ghz,可在高频下实现低噪声系数
- 5.5 GHz、3 V、5 mA 条件下 NFmin = 0.7 dB
- 高增益,5.5 GHz、3 V、13 mA 条件下 Gms = 21.5 dB
- 5.5 GHz、3 V、13 mA 条件下 OIP3 = 21 dBm
- 体积小,采用小尺寸架构无引线封装
潜在应用
- 无线通信:WLAN、WiMax 和 UWB
- 用于卫星通信系统:导航系统(GPS、格洛纳斯)、卫星广播 (SDAR、DAB) 和 C 频段 LNB
- 多媒体应用,比如便携电视、有线电视、调频广播
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用以及新兴无线应用
支持