BFP720ESD
综述
BFP720ESD 是硅锗碳 (SiGe:C) NPN 异质结宽带双极射频晶体管 (HBT),集成静电放电保护。
特征描述
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:集成保护电路,实现 21 dBm 最大射频输入功率和 2 kV 静电放电稳健性 (HBM)
- 低噪声系数:3 V、5 mA 条件下,2.4 GHz 时 NFmin = 0.65,5.5 GHz 时 NFmin = 0.9 dB
- 高增益,2.4 GHz 时 Gms = 26 dB,5.5 GHz、3V、15 mA 条件下 Gma=19.5 dB
- 5.5 GHz、3 V 时 OIP3 = 22 dBm,电流消耗低至 15 mA
潜在应用
- 无线通信:WLAN、WiMax 和 UWB
- 用于卫星通信系统:导航系统(GPS、格洛纳斯)、卫星广播 (SDAR、DAB) 和 C 频段 LNB
- 多媒体应用,比如便携电视、有线电视、调频广播
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用以及新兴无线应用
支持