BFP640 综述 特征描述 高增益、低噪音 RF 晶体管 为各种无线应用提供优秀的性能 特别适用于 CDMA 和 WLAN 应用 1.8 Ghz 下具有优秀的噪声系数 F = 0.65 dB,6 Ghz 下具有优秀的噪声系数 F = 1.2 dB 最大稳定增益高:1.8 Ghz 下 Gms = 24 dB 极高可靠性的镀金层 70 GHz fT-锗硅技术 无铅, (符合 RoHS ) 封装1 ) 质量符合 AEC Q101 标准 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系