BFP540FESD 综述 NPN 硅射频晶体管,适用于带静电放电保护的高增益低噪声放大器 特征描述 优秀的静电放电保护性能,典型值为 1000 V (HBM) 优秀的 Gms = 20 dB 噪声系数 F = 0.9 dB SIEGET® 45 - 线 无铅(符合 ROHS)封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 *短期说明 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系