Home 产品分类 射频与无线控制 射频晶体管 Low Noise RF Transistors BFP520F BFP520F 综述 NPN硅RF晶体管 特征描述 适用于 1.8 Ghz 和 2 mA/2 V 极高增益低噪声放大器 优秀的 Gms = 23 dB 噪声系数 F = 0.95 dB 适用于频率高达 15 Ghz 的振荡器 转换频率 fT = 45 GHz 高可靠性的镀金层 SIEGET® 45 - 线 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系