Home 产品分类 射频与无线控制 射频晶体管 Low Noise RF Transistors BFP520 BFP520 综述 NPN硅RF晶体管 特征描述 低噪声放大器,专为低压应用设计,特别适用于 1.2 V 或 1.8 V 电源电压。通过足够大的外部集电极电阻支持 2.9 V Vcc。 转换频率高 fT = 45 Ghz,在高频下实现高增益低噪声 用于无绳电话和卫星接收器等应用 无铅(符合 RoHS)标准封装,带有可见引线 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端放大器和振荡器应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系