BFP420F
综述
低噪声硅双极射频晶体管
特征描述
- 低噪声高增益硅双极射频晶体管
- 基于英飞凌的可靠大容量 25 Ghz 硅双极技术
- 900 Mhz、3 V、4 mA 条件下最小噪声系数典型值为 0.9 dB
- 2.4 Ghz、3 V、15 mA 条件下最大增益 (Gma) 典型值为 16 dB
- 2.4 GHz、4 V、40 mA 条件下 OIP3 典型值为 28 dBm
- 2.4 GHz、4 V、40 mA 条件下 OP1dB 典型值为 16.5 dBm
- 常用于分立振荡器
- 纤薄、小巧、扁平、无铅(符合 RoHS)和无卤素
- (“环保”)封装,带可见引线
潜在应用
- 作为低噪声放大器 (LNA)
- 用于卫星通信系统:导航系统(GPS、格洛纳斯)、卫星广播 (SDAR、DAB)
- 多媒体应用,比如移动/便携电视、有线电视、高频广播
- RKE、AMR 和 Zigbee 等 ISM 应用
- 在射频前端中用作分立有源混频器
- 在分立振荡器中用作有源器件
支持