Home 产品分类 射频与无线控制 射频晶体管 High Linearity RF Transistors BFR106 BFR106 综述 NPN硅RF晶体管 特征描述 高线性度低噪音 RF 晶体管 900 MHz、8 V、70 mA 时 22 dBm OP1dB 和 31 dBm OIP3 适用于超高频/甚高频应用 适用于多级放大器的驱动器 适用于线性宽带和天线放大器 集电极设计支持 5 V 电源电压 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端的低噪声放大器 适用于各种应用,如蜂窝电话和无绳电话、DECT、协调器、FM 和 RF 调制解调器 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系