BFQ790 综述 BFQ790 是基于 NPN 硅锗技术的单级高线性度、高增益驱动放大器。 特征描述 OIP3 = 38.5 dBm @ 900 MHz, 5 V, 250 mA OP1dB = 27 dBm @ 900 MHz, 5 V, 250 mA ,相当于 40% 的集电极效率 高增益 Gms = 23 dB @ 900 MHz, 5 V, 250 mA 最高射频输入功率PRFin,max 为 18dBm 潜在应用 商业和工业无线基础设施 ISM 频段中功率放大器和驱动器 自动测试设备 超高频电视、CATV 以及DBS 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系