BFP780 综述 BFP780 是基于 NPN 硅锗技术的单级高线性度高增益,非内部匹配的驱动放大器。 特征描述 最高射频输入功率PRFin,max 为 20dBm 最低噪声系数为1.2dB @ 900 MHz,5 V,30 mA OIP3 = 34.5 dBm @ 900 MHz, 5 V, 90 mA OP1dB = 23 dBm @ 900 MHz, 5 V, 90 mA 潜在应用 商业和工业无线基础设施 ISM 频段中功率放大器和驱动器 自动测试设备 超高频电视、CATV 以及DBS 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系