BFP650
综述
高线性度低噪声 SiGe:C NPN 射频晶体管
特征描述
- 高线性度低噪声驱动放大器,适用于各种频率高达 4.5 Ghz 的射频前端应用
- 在 70 mA、3V、2.4 GHz、50Ω 系统中,输出压缩点 OP1dB = 17 dBm
- 在 70 mA、3 V、2.4 GHz、50 Ω 系统中,输出三阶互调点 OIP3 = 30 dBm
- 70 mA、3V、2.4 Ghz 下最大可用增益 Gma = 17.5 dB
- 30 mA、3V、2.4 GHz 条件下,最低噪声系数 NFmin = 1 dB
- 基于英飞凌的可靠大容量 SiGe:C 晶圆技术
- 易用无铅,(符合 RoHS)标准封装,带有可见引线
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 驱动放大器
- 434 和 868 Mhz 频带 ISM
- 1.9 Ghz 无绳电话
- 有线电视低噪声放大器
- 发射器驱动放大器
- 2.4 GHz WLAN/蓝牙、2.4/3.5 GHz WiMAX
- 有源天线输出级低噪声放大器
- 电视、GPS、SDARS
- 2.4/5 GHz WLAN
- 2.4/3.5/5 GHz WiMAX 等
- 适用于 5 - 10.5 Ghz 振荡器
支持