BFP450
综述
高线性度低噪声硅 NPN 射频晶体管
特征描述
- 高线性度低噪声驱动放大器,适用于各种频率高达 2.5 Ghz 的射频前端应用
- 在 90 mA、3 V、1.9 GHz、50 Ω 系统中,输出压缩点 OP1dB = 18.5 dBm
- 在 90 mA、3 V、1.9 GHz、50 Ω 系统中,输出三阶互调点 OIP3 = 31 dBm
- 50 mA、3 V、1.9 Ghz 下最大可用增益 Gma = 15.5 dB
- 50 mA、3 V、1.9 GHz 条件下,最低噪声系数 NFmin = 1.7 dB
- 基于英飞凌的可靠大容量 25 Ghz SIEGET™ 线
- 易用无铅(符合 RoHS)标准封装,带有可见引线
- 根据AEC-Q101提供的认证报告
潜在应用
- 驱动放大器
- 434 和 868 Mhz 频带 ISM
- 1.9 Ghz 无绳电话
- 有线电视低噪声放大器
- 发射器驱动放大器
- 2.4 GHz WLAN 和蓝牙
- 有源天线输出级低噪声放大器
- 电视、GPS、SDARS、2.4 GHz WLAN 等
- 适用于 3 - 5.5 Ghz 振荡器
NPN硅RF晶体管
特征描述
- 适用于集电极电流在 2 mA 至 30 mA 的低噪音、高增益宽带放大器
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- 无线通信
- 射频前端的低噪声放大器
- 适用于各种应用,如蜂窝电话和无绳电话、DECT、协调器、FM 和 RF 调制解调器。
支持