BFP196W 综述 NPN硅RF晶体管 特征描述 适用于集电极电流从 20 mA 至 80 mA、频率高达 1.5 GHz 天线和电信系统的低噪声、低失真宽带放大器 DECT 和 PCN 系统功率放大器 900 MHz 下 fT = 7.5 GHz,F = 1.3 dB 无铅,符合 (RoHS )封装 根据AEC-Q101提供的认证报告 潜在应用 无线通信 射频前端的低噪声放大器 适用于各种应用,如蜂窝电话和无绳电话、DECT、协调器、FM 和 RF 调制解调器。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系