BGSF110GN26
综述
BGSF110GN26 是一款单极十掷(SP10T)天线开关模块(ASM),它优化了高达 3.8Ghz 的无线应用。它是基于 GSM 四频、WCDMA 和 LTE 的多模手机完美解决方案。开关模式配置如图 1 所示(请参见数据表)。该模块采用微型 TSNP 封装,它包含了一个高功率 CMOS SP10T 开关,这个开关配备了集成 GPIO 控制器和用于 GSM 高低频传输路径的谐波滤波器。片上控制器集成了 CMOS 逻辑移位寄存器和电平移位寄存器,它由1.35V至3.1V的控制输入驱动。只要不对任何 RF 端口施加直流电,在典型的应用中就不需要使用外部直流隔离电容器。
特征描述
- 适用于多模 GSM/EDGE/C2K/WCDMA/LTE 应用
- 覆盖 0.1 至 3.8 GHz
- 超低插入损耗和谐波产生
- 集成 GSM 发射滤波器
- 2 个高线性度 GSM TX 路径
- 8 个高线性度可互换 WCDMA TRX 端口
- 2 个 TRX 端口还可用作高线性度 GSM RX 端口
- 端口到端口的高度隔离
- 集成 GPIO 解码器支持 1.35 V 到 3.1 V 逻辑电平
- 如果在 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦电DC容器
- 外形小巧 3.4 mm x 2.6 mm x 0.73 mm
- 1kV HBM 静电放电 (ESD) protection
图表
支持