BGS13SN8
综述
BGS13SN8 是一款高功率开关,可通过3个TRx路径进行计数,最高可处理 30dBm。得益于高开关速度,它非常适合 WLAN 和蓝牙应用。它涵盖了高达6.0 GHz的宽频率范围。
该 SP3T 在天线端口提供的插入损耗低,抗干扰稳健性高,在终端模式下的谐波产生较低。该设备有一个非常小型的尺寸,仅为 1.1 x 1.1 mm 2,最大高度为 0.4 mm。
BGS13SN8 射频开关采用英飞凌专利的MOS技术制造,具有经济性和传统CMOS集成性能,可提供GaAs的性能,包括固有的更高ESD稳健性。
只要不对任何 RF 端口施加直流电,在典型应用中就不需要使用去耦电容器。
特征描述
- 3 个高线性度收发路径,功率处理能力高达 30 dBm
- 覆盖 0.1 至 6GHz
- 小巧外形规格:1.1 x 1.1 mm2
- GPIO 控制
- 8 引脚配置
- 低插入损耗和谐波产生
- 端口到端口的高度绝缘
- 包括 ESD 保护的片上控制逻辑
- 无需电源阻断
- 如果在 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦电容器
- 高电磁抗扰度 (EMI) 可靠性
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
潜在应用
- 高开关速度,非常适合 WLAN 和蓝牙应用
- Edge / CDMA2000 / LTE / WCDMA
支持