射频开关
面向物联网和 5G 应用的高性价比射频开关具有最高的射频设计灵活性和最佳性能
数字化正在改变全球格局,无线通信技术以前所未有的方式增强了连接性。大多数(如果不是全部)行业都受益于由蜂窝 4G/5G、WiFi 和超宽带 (UWB) 等射频 (RF) 技术支持的更快的信息通信。 随着这些通信系统的发展,移动设备需要在因暴露于越来越多的频带而产生的挑战性环境下工作。
射频开关广泛用于各种射频输入/输出端口之间的频带选择和频率信号切换。因此,这些组件支持各种应用中的高信号质量和强度。
英飞凌作为领先的射频开关制造商,为蜂窝 4G/5G 等无线通信系统提供了广泛的射频开关 IC 产品组合。我们的产品组合不断发展,可提供满足严格技术要求的高性能射频开关,例如在低电源电压下提供更高的射频功率或者快色开关切换速率。
英飞凌的射频开关产品组合包括具有极低插入损耗 (IL)、高隔离 (ISO) 和低谐波。射频开关用于射频前端 (RF FE) 内不同射频路径的频带选择和天线切换,提供多种系统优势,如更高的设计灵活性、成本节约和节能。
在我们的产品组合中,我们提供的高功率射频开关完全符合电子设备的技术要求,例如具有蜂窝通信 (4G / 5G) 功能的手机。在此射频开关类别中,我们的组件提供高达 +37dBm 的高功率处理能力,并提供超高线性性能。在这里,您会发现一些我们最畅销的组件,例如通过 GPIO 接口控制的高功率 SPDT 射频开关 BGS12P2L6,以及带 MIPI 控制接口的高功率 SP4T BGS14MPA9。
随着移动数据下载量的不断增加,设备需要更高的带宽和称为分集路径的额外接收器通道。要选择正确的接收频带,一种选择是使用具有低 IL 和出色射频性能的分集开关。在我们用于分集路径的射频开关产品组合中,您会发现各种具有出色 IL 和增值功能(如交叉功能)的组件(请参阅 BGSX44MA12、BGSX210MA18 和 BGSX212MA18)。此外,我们还提供 BGS12WN6 和 BGS14WMA9 等开关速度快的器件,分别由 GPIO 和 MIPI 接口控制。同样,请仔细查看我们的多用途 SP3T 和 SPDT 射频开关产品,这些产品具有极具竞争力的射频性能。
英飞凌射频开关易于设计,因为我们的集成电路 (IC)非常 小巧紧凑 ,而且其 封装非常耐用。这让它们成为了 PCB(印刷电路板)表面贴装的完美选择 。射频开关产品组合具有多种尺寸和射频性能。因此,您可能会找到满足您应用需求的解决方案。我们的目标应用包括多种 消费设备,如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、无人机、接入点(路由器、客户终端设备/CPE),以及各种智能家电。
核心优势
- 高达6GHz的频率范围
- 极低的插入损耗(<0.2dB)
- 小至 0.65x0.98mm的封装尺寸
- 高产量的工厂采用标准Bulk CMOS技术