BGM15LA12
综述
BGM15MA12 是用于 LTE 中频段频率的 LNA 多路复用器模块,可在保持灵活性和低占用空间的同时提高数据速率。它是基于 LTE-Advanced 和 WCDMA 的多模手机完美解决方案。
特征描述
- 功率增益:17.5 dB
- 低噪声系数:1.1 dB
- 低电流消耗:4.9mA
- 从 0.7 到 1.0 GHz 的频率范围
- 射频输出内部与 50 匹配
- 外部元件数量少
- 端口到端口的高度绝缘
- 适用于 LTE/LTE-Advanced 和 3G 应用
- 如果在 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦电容器
- 包括 ESD 保护的片上控制逻辑
- 电源电压:2.2 到 3.3 V
- 集成 MIPI RFFE 接口,工作电压范围为 1.1 到 1.95 V
- 软件可编程 MIPI RFFE USID
- 小巧外形规格:1.1mm x 1.9mm
- 高电磁抗扰度 (EMI) 可靠性
- 封装符合 RoHS 和 WEEE
支持