BAR90-02ELS
综述
该英飞凌 RF PIN 二极管提供高压处理能力,具有低损耗和低失真度。其低正向电阻、低电容和低电感可以简化设计,支持设计师创建更小更轻的终端解决方案。
特征描述
- 电压 VR = 0 V 且频率 f = 1 GHz 条件下,电容极低 C = 0.21 pF(典型值)
- IF = 3 mA 并且频率 f = 100 MHz 条件下,正向电阻低 RF = 1.7 Ω(典型值)
- 均衡的开/关模式谐波失真
- TSSLP-2-3 封装 (0.62 mm x 0.32 mm x 0.31 mm),采用 0201 封装
- 无铅(符合 RoHS ),无卤素
潜在应用
针对低偏置电流 RF 和高速接口开关进行优化:
- 机顶盒、数字媒体播放器
- 笔记本电脑和台式 PC
支持