BAR89-02LRH 综述 硅PIN 二极管 特征描述 针对手持应用中的天线开关进行了优化 在频率高于 1GHz,零伏电压反向偏压下的电容非常低(通常为 0.19 pF) 低正向电阻(通常在/F = 10mA 时为 0.8Ω) 极低信号失真 无铅,符合 (RoHS )封装 潜在应用 无线通信 高速数据网络 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系