BAR63-03W
综述
这款英飞凌成本优化射频 PIN 二极管具有快速开关高压处理能力和低功耗特点,特别适用于频率高达 3 Ghz 的应用。该产品具有低电容和极低电阻,特别适用于各种开关应用,可以简化设计导入,支持设计师创建灵活的最终解决方案。
特征描述
- 电压 VR = 0 V 且频率 f ≥ 1 GHz 条件下,电容低 C = 0.31 pF(典型值)
- 正向电流 IF = 5 mA 并且频率 f = 100 MHz 条件下,正向电阻极低 RF = 1.9 Ω(典型值)
- 电荷载体寿命 τ = 75 ns(典型值)
- 行业标准的 SOD323 封装 (2.5 mm x 1.25 mm x 0.9 mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准),无卤素
潜在应用
针对低偏置电流 RF 和高速接口开关进行优化:
- 无线通信
- 高速数据网络
支持