Home 产品分类 射频与无线控制 射频二极管 RF Mixer and Detector Schottky Diode BAT24-02LS BAT24-02LS 综述 英飞凌射频肖特基二极管是一种 N 型低势垒硅器件,具有用于过压保护的片上集成保护环。其低势垒高度、小型正向电压二极管和低结电容使得BAT24 - 02LS非常适合用于在频率高达 24 Ghz 的应用中实现混频器和检测器功能。 特征描述 低电感 LS = 0.2 nH(典型值) 1 MHz 下的低电容 C = 0.2 pF(典型值) TSSLP-2-1 封装 (0.62 mm x 0.32 mm x 0.31 mm),封装尺寸为 0201 无铅(符合 RoHS ),无卤素 潜在应用 适合在以下应用中用于混频器和检测器: 基于雷达的系统和模块 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系