BAT17-04W 综述 英飞凌射频肖特基二极管是 N 型低势垒硅器件,具有用于过压保护的片上集成保护环。BAT17-04W 具有较低势垒高度、低正向电压和低结电容,非常适合用于频率高达 6 Ghz 的混频器和检测器应用。 特征描述 低电感 Ls= 1.4 nH(典型值) 频率 f=1 Mhz 时具有低电容 C = 0.61 pF(典型值) 行业标准的 SOT323-3 封装 (2.1 mm x 2 mm x 0.9 mm) 无铅(符合 RoHS ),无卤素 潜在应用 适合在以下应用中用于混频器和检测器: 可穿戴设备 智能计量 远程信息系统 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系