BAT15-099 综述 英飞凌射频肖特基二极管是 N 型低势垒硅器件,具有用于-压保护的片上集成保护环。BAT15-099 具有较低势垒高度、低正向电压和低结电容,非常适合在频率高达 12 Ghz 的应用中用于实现混频器和检测器功能。 特征描述 低电感 Ls= 2 nH(典型值) 1 MHz 下的低电容 C = 0.29 pF(典型值) 行业标准的 SOT143 封装 (2.9 mm x 2.4 mm x 1 mm) 无铅(符合 RoHS 标准),-无卤素 潜在应用 适合在以下应用中用于混频器和检测器: 可穿戴设备 智能计量 远程信息系统 机顶盒 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系