Home 产品分类 射频与无线控制 射频二极管 RF Mixer and Detector Schottky Diode BAT15-03W BAT15-03W 综述 英飞凌射频肖特基二极管是 N 型低势垒硅器件,具有用于-压保护的片上集成保护环。BAT15-03W 具有较低势垒高度、低正向电压和低结电容,非常适合在频率高达 12 Ghz 的应用中用于实现混频器和检测器功能。 特征描述 低电感 Ls= 1.8 nH(典型值) 1 MHz 下的低电容 C = 0.28 pF(典型值) 行业标准的 SOD323 封装 (1.7 mm x 1.25 mm x 0.9 mm) 无铅,符合 RoHS 标准且无卤素 潜在应用 适合在以下应用中用于混频器和检测器: 安全系统中的传感器接口 远程信息系统 补偿器 工业用雷达系统 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系