BGA7H1BN6
综述
BGA7H1BN6 是用于 LTE 的前端低噪声放大器,覆盖 1805 MHz 至 2690 Mhz 的宽频率范围,工作电压为 1.5 V 至 3.3 V。该器件具有单线双态控制(旁路和高增益模式),可以通过关断 Vcc 来启用关闭状态。
特征描述
- 插入功率增益:12.3 dB
- 低噪声系数:0.85 dB
- 低电流消耗:4.3 mA
- 旁路模式下的插入损耗:-3.1 dB
- 运行频率:1805 - 2690 MHz
- 两态控制:旁路和高增益模式
- 电源电压:1.5 V 到 3.6 V
- 数字开启/关断开关( 1V逻辑高电平)
- 极小的 TSNP-6-2 无铅封装 (封装尺寸: 0.7 x 1.1 mm2)
- B7HF 锗硅技术
- 射频输出内部与 50Ω 匹配
- 只需1个外部 SMD 部件
- 无铅(符合 RoHS )的封装
潜在应用
用于智能手机、功能手机、平板电脑和射频前端模块的 LTE 接收的低噪声放大器。
支持